??
CAD model selection
K1357.43100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1357 - Latches with release stainless steel
Bill of material
K1357.43100
BESTKIPP
Order No.
K1357.43100
FORM
Form
B
L
total length
100 mm
E
distance
32 mm
E1
distance
13.5 mm
E2
distance
32 mm
E3
distance
18 mm
E4
distance
36.5 mm
B
total width
53.0 mm
H
total height
19.5 mm
D
diameter
4.3 mm
B1
total width
44 mm
E5
distance
32 mm
H1
total height
5 mm
D1
diameter
4.3 mm
S
Thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
0.1884 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329564
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions